Fallback image
Rosemount™ 3051SFC Compact Orifice Flow Meter

Misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 3051SFC

The Rosemount 3051SFC Compact Orifice Flow Meter delivers accurate flow measurement with built-in mass flow calculations.

Il misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount 3051SFC fornisce misure di portata precise, offrendo la possibilità di misurare più variabili con un unico dispositivo. Realizzato con un orifizio calibrato compatto o un orifizio calibrato di conditioning brevettato a 4 fori, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili. Questo dispositivo è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.

Caratteristiche principali

  • Progettato con calcoli della portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa completamente compensata
  • Orifizio calibrato compatto disponibile in diametri del tubo di 0,5-12 in. (15-300 mm) per flessibilità delle applicazioni
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare condizioni di processo anomale e problemi relativi al circuito elettrico
  • Il sensor matching Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La classe di prestazioni Ultra for Flow assicura una misurazione della portata ottimizzata con un'accuratezza di lettura pari a ±0,04%
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina gli ingressi nel tubo non necessari per una soluzione integrata senza problemi
  • L’elemento primario include un meccanismo di autocentraggio opzionale per semplificare l’installazione
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • L'orifizio calibrato brevettato a 4 fori o l'orifizio della connessione ad angolo ASME/ISO standard si installa tra le flange a testa tonda, assicurando un'installazione semplice
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un’affidabilità dei dati >99% senza il costo del cablaggio elettrico
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore