Fallback image
rosemount 3051sfp integral orifice flow meter

Misuratore di portata ad orifizio integrale 3051SFP Rosemount™

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Il misuratore di portata ad orifizio integrale 3051SFP Rosemount è un dispositivo multivariabile senza pari personalizzato con un elemento primario ad orifizio calibrato. Questo gruppo linea di misurazione si installa facilmente ed è progettato per facilitare l’esecuzione di misurazioni della portata ad alta precisione in tubi dal diametro ridotto (0,5-1,5 in. o 15-40 mm). Questo dispositivo è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui WirelessHART®.

Caratteristiche principali

  • Progettato con calcoli della portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa completamente compensata
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare condizioni di processo anomale e problemi relativi al circuito elettrico
  • Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice
  • Adatto a tubi di diametri piccoli quali 0,5-1,5 in. (15-40 mm) per una ripetibilità ed accuratezza della misurazione della portata
  • Il sensor matching Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La classe di prestazioni Ultra for Flow assicura una misurazione della portata ottimizzata con un'accuratezza di lettura pari a ±0,04%
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina gli ingressi nel tubo non necessari per una soluzione integrata senza problemi
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un’affidabilità dei dati >99% senza il costo del cablaggio elettrico
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore