Fallback image
rosemount 306 instrument manifold

Manifold in linea 306 Rosemount™

The Rosemount 306 In-Line Manifold mounts to in-line transmitters with male/female NPT threads.

Il manifold in linea 306 Rosemount è progettato per trasmettitori in linea. Questo manifold è dotato di connessione al processo NPT con filettatura maschio e femmina, e si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione ed ai manometri, per una calibrazione semplice durante il processo. Disponibile con configurazioni blocco-spurgo ed a 2 valvole per l'isolamento dello strumento e funzionalità spurgo/sfiato, questo manifold viene montato su trasmettitori e manometri, testato per la tenuta e calibrato in fabbrica.

Caratteristiche principali

  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea ed ai manometri, per una calibrazione semplice durante il processo
  • Le configurazioni blocco e sfiato e a 2 valvole forniscono isolamento e capacità di drenaggio/ventilazione
  • Connessione al processo NPT con filettatura maschio e femmina risponde a diverse esigenze di applicazione
  • Montato, testato per la tenuta e calibrato in fabbrica per garantire prestazioni ottimali