Fallback image
rosemount 3144p temperature transmitter

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P

This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P assicura stabilità, affidabilità e accuratezza elevate, per qualsiasi misurazione di temperatura. È dotato di custodia a doppio scomparto per garantire affidabilità e diagnostica avanzata per il funzionamento dei punti di misurazione. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi Rosemount 0085, questo trasmettitore è in grado di fornire misurazioni accurate della temperatura di processo, eliminando la necessità di un pozzo termometrico o della penetrazione del processo.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza e affidabilità elevate per prestazioni eccellenti in applicazioni critiche di controllo e di sicurezza
  • La corrispondenza trasmettitore-sensore migliora l'accuratezza della misura fino al 75%
  • La stabilità a lungo termine di 5 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi
  • La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
  • La custodia a doppio scomparto offre una protezione superiore in ambienti difficili
  • La funzione Hot Backup™ e l'allarme deriva del sensore con doppio sensore garantiscono l'integrità di misurazione
  • La diagnostica di degradazione della termocoppia monitora le condizioni della termocoppia per rilevare la degradazione prima che si verifichi un guasto
  • Il tracciamento delle temperature minima e massima consente il monitoraggio degli estremi di temperatura per una facile risoluzione dei problemi
  • Il trasmettitore supporta protocolli multipli per un'integrazione in diversi ambienti host in molti settori
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.