Fallback image
rosemount 3152k pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3152K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Suitable for mild accident environments in light water reactors, both inside & outside containment.

Il trasmettitore di pressione 3152K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore di pressione analogico certificato e progettato per garantire misurazioni accurate nelle applicazioni nucleari. Questo trasmettitore offre un severo controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico. Alcune delle applicazioni ideali sono gli ambienti di incidenti lievi in reattori ad acqua leggera (BWR, PWR e PHWR), sia all'interno che all'esterno della struttura di contenimento.

Caratteristiche principali

  • Qualificato per ambienti medi secondo gli standard KTA 3505 per prestazioni di vibrazione e pressione/temperatura vapore
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico
  • I valori relativi al trasmettitore includono radiazione gamma 50 kGy (5 Mrad) TID e vibrazione fino a 5g sismico e 8g APC
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili