Fallback image
rosemount 3152n pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3152N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Rosemount 3152N Pressure Transmitter delivers reliable analog readings for nuclear use, meeting IEEE standards.

Il trasmettitore di pressione 3152N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per la massima precisione e prestazioni affidabili nelle misurazioni analogiche della pressione in applicazioni nucleari per un'estesa durata di servizio. Questo trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per soddisfare gli standard del settore. Il dispositivo offre inoltre un rigoroso controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Caratteristiche principali

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta condizioni ambientali estreme a 6,5 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA.
  • Progettato per prestazioni della temperatura/pressione del vapore per una migliore sicurezza.
  • Fornisce un'accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.