Trasmettitore di pressione 3153K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari
Rosemount 3153K Pressure Transmitter, qualified by Electricite de France for RCC-E K3, is for French nuclear reactors and meets RCC-E 2002 standards.
Caratteristiche principali
- Con certificazione RCC-E 2002 per prestazioni di radiazione, vibrazione e pressione/temperatura vapore per rispondere alle esigenze di misurazione
- Il design durevole resiste agli ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e condizioni difficili
- Prestazioni pressione/temperatura vapore con temperatura di picco HELB 115 °C
- Accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
- Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico