Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3153N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Rosemount 3153N Pressure Transmitter offers precise analog pressure readings for nuclear use.

Il trasmettitore di pressione 3153N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari assicura misurazioni analogiche della pressione accurate nelle applicazioni nucleari. Caratterizzato da prestazioni affidabili oltre ad una durata di servizio estesa, questo trasmettitore è progettato per operare in ambienti moderatamente difficili. Conforme inoltre alle applicazioni IEEE, questo trasmettitore può offrire un severo controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Caratteristiche principali

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta l'esposizione alle radiazioni fino a 36 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA per soddisfare i requisiti di processo.
  • Progettato per prestazioni della temperatura/pressione del vapore per una migliore sicurezza.
  • Accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.