Fallback image
rosemount 3154k pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3154K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Ideal for harsh nuclear plant environments. Withstands 350kGy gamma radiation, 5g seismic, 7g APC vibrations, and meets KTA 3505 standards, ensuring reliable, extended performance.

Il trasmettitore di pressione 3154K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore analogico progettato per soddisfare le necessità degli ambienti difficili di una centrale nucleare. Il trasmettitore offre misurazioni della pressione accurate, e fornisce prestazioni affidabili ed una durata di servizio più lunga. Dotato di prestazione pressione/temperatura vapore, questo dispositivo è conforme a KTA 3505 e sopporta livelli di radiazione di 350 kGy (35 Mrad) TID radiazione gamma e livelli di vibrazione fino a 5g sismico e 7g APC.

Caratteristiche principali

  • Con certificazione KTA 3505 per prestazioni di radiazione, vibrazione e pressione/temperatura vapore per rispondere alle esigenze di misurazione
  • Il design durevole resiste agli ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e condizioni difficili
  • Prestazioni di pressione/temperatura vapore di 160 °C (320 °F) per un’ora
  • Accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico