Fallback image
rosemount 3154n pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3154N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Rosemount 3154N Pressure Transmitter, built for nuclear use, withstands harsh conditions and offers reliable performance.

Il trasmettitore di pressione 3154N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore analogico progettato per le applicazioni nucleari. Il dispositivo è progettato per resistere in ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e garantisce prestazioni affidabili per un periodo di tempo prolungato. Conforme alle applicazioni IEEE, questo trasmettitore offre un rigoroso controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Caratteristiche principali

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta l'esposizione alle radiazioni fino a 112 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA per soddisfare i requisiti di processo.
  • Design solido progettato per applicazioni su vapore a temperature superiori a 167 °C (435 °F).
  • Accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.