Fallback image
rosemount 3155k pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3155K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Rosemount 3155K Nuclear Pressure Transmitter delivers accurate and reliable measurements for nuclear applications in severe conditions.

Il trasmettitore di pressione 3155K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per garantire misurazioni della pressione accurate nelle applicazioni nucleari. Progettato inoltre per operare in ambienti difficili, questo trasmettitore è dotato di prestazioni affidabili oltre ad una durata di servizio estesa. Questo trasmettitore è una soluzione durevole, standard del settore, conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003, che sopporta un'esposizione alle radiazioni di 144,7 Mrad TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA.

Caratteristiche principali

  • Il trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 come soluzione conforme agli standard del settore
  • Design durevole per funzionare in ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Resiste all'esposizione a radiazioni fino a 1,517 MGy (151,77 Mrad) TID gamma e livelli sismici fino a 8,5g ZPA per rispondere alle esigenze di processo
  • Progettato per una temperatura del vapore fino a 164 °C (327 °F) per rispondere alle esigenze applicative