Fallback image
rosemount 3155n pressure transmitter

Trasmettitore di pressione 3155N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

IEEE 323-qualified, it withstands 167 Mrads radiation, 8.5g seismic, and steam temperatures up to 437°F, ensuring long-term reliability.

Con la sua offerta di misurazioni differenziali e relative analogiche per applicazioni nucleari, il trasmettitore di pressione 3155N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per prestazioni affidabili ed un'estesa durata di servizio. Si tratta di una soluzione durevole, standard del settore, conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003. Questo dispositivo sopporta un'esposizione alle radiazioni di 167 Mrad TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA. Questo trasmettitore resiliente è inoltre progettato per prestazioni ad alta temperatura del vapore, fino a 225 °C (437 °F).

Caratteristiche principali

  • Il trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 come soluzione conforme agli standard del settore
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Resiste all'esposizione a radiazioni fino a 167 Mrad TID gamma e livelli sismici fino a 8,5g ZPA
  • Design durevole per prestazioni con temperatura del vapore fino a 225 °C (437 °F)