Fallback image
Fallback image

Video

Fallback image

Sensore di pH pHaser™ per acqua a elevata purezza Rosemount™ 3200HP (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • La giunzione per liquidi capillare perforata a laser pHaser™ resiste alla deriva del segnale.
  • Analisi del pH precisa e stabile dell'acqua di caldaia, acqua di alimentazione e condensa
  • Manutenzione semplice che richiede solo la ricarica bimestrale della soluzione di elettrolita
  • La calibrazione semplice non necessita di strumenti di riferimento
  • La schermatura elettronica dell'elettrodo a vetro riduce la sensibilità alle interferenze elettromagnetiche
  • Combinazione robusta tra elettrodo e connettore VP
  • La messa a terra della soluzione in acciaio inossidabile esposto con RTD garantisce una rapida risposta alle variazioni di temperatura e diagnostica automatica