Fallback image
rosemount-326t-2-front

Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 326T (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Rivolgersi al rappresentante Emerson locale per esporre le proprie esigenze in tema di misurazione.

Caratteristiche principali

  • Specification|Features|DocumentsDrawings|RelatedProducts|Parts
  • Compact form factor enables installation in applications with space constraints
  • M12 electrical connector allows for simple installation and start-up
  • Designed to withstand CIP processes as well as external washdowns (IP69K rated)