Fallback image
Fallback image

Video

Product Image

Sensore di pH sterilizzabile a vapore Rosemount™ 328A (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • La speciale membrana in vetro, sensibile al pH, per una maggiore durata del sensore nelle sterilizzazioni ad alta temperatura, è resistente agli shock meccanici e termici.
  • La doppia giunzione riduce al minimo il bisogno di manutenzione ed elimina la necessità di costosi hardware di pressurizzazione.
  • La cella di riferimento, a doppia giunzione, garantisce una maggiore durata nelle applicazioni in cui è presente il rischio di avvelenamento da ioni.
  • Il corpo in ceramica e il cavo ad alta temperatura permettono la sterilizzazione in autoclave fino a 130°C.
  • Si adatta all'hardware di inserimento standard per una comoda sostituzione.