Fallback image
Rosemount 3300HTVP & 3300HT pH/ORP Sensor

Sensore di pH ed ORP 3300HT Rosemount™ ad alte prestazioni

Withstands high temperature and pressure, resists fouling and poisoning, providing quicker response and reduced drift, minimizing sensor replacement frequency.

Il sensore di pH/ORP 3300HT Rosemount ad alte prestazioni con cavo integrale è caratterizzato da un design robusto che ne prolunga in maniera significativa la durata in applicazioni complesse. Il sensore ricostruibile di pH/ORP è adatto a processi ad alta temperatura e alta pressione e resiste a incrostazione, stratificazione e contaminazione. Rispetto ad altri modelli di sensori, il sensore di pH/ORP 3300HTVP Rosemount richiede sostituzioni meno frequenti e assicura tempi di misurazione del pH/ORP più brevi e una deviazione inferiore.

Caratteristiche principali

  • Miglioramento delle prestazioni e della durata del sensore di pH/ORP in applicazioni ad alta temperatura ed alta pressione fino a 155 °C e 400 psig
  • Il preamplificatore SMART consente il riconoscimento automatico dei sensori di pH da parte dei trasmettitori 1066, 1057, 1056 e 56 Rosemount
  • Gli elettroliti selezionabili di riferimento consentono di utilizzare i sensori in un gran numero di applicazioni