Convertitore di segnale Tri-Loop™ HART® 333 Rosemount™
Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter offers up to three analog outputs from a digital HART signal.
Caratteristiche principali
- Converte un segnale digitale HART in tre ulteriori segnali analogici indipendenti da 4-20 mA per applicazioni di controllo e monitoraggio
- Disponibile sia come apparecchiatura di allarme alto che di allarme basso per la massima flessibilità applicativa
- Il convertitore non richiede ulteriori trasmettitori e cablaggio per semplificare l’installazione
- Offre opzioni di montaggio su binario DIN e canale di uscita analogici isolati per configurazioni flessibili