Fallback image
Rosemount 3400HT & 3400HTVP pH/ORP Sensor

Sensore retrattile di pH/ORP 3400HT Rosemount™

pH/ORP Sensor has design innovations to extend sensor life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, reducing glass membrane deterioration.

Il sensore di pH/ORP 3400HT Rosemount ad alte prestazioni con cavo integrale include numerose innovazioni nel design intese a prolungarne la durata in processi a caldo e difficili. Temperature elevate, sporcizia, stratificazione e contaminazione causano un rapido deterioramento della membrana di rilevamento in vetro. L’uso del sensore di pH/ORP 3400HT Rosemount consente di ridurre il numero di sostituzioni e il costo totale di possesso.

Caratteristiche principali

  • L’elettrolito e la giunzione del riferimento ricostruibile consentono l'utilizzo del sensore di pH/ORP in applicazioni caratterizzate da elevate temperature, sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Le versatili opzioni di montaggio sono caratterizzate da lunghezza del sensore del tubo in titanio di 21" o 36"
  • Funzione SMART per eliminare la calibrazione in campo