Fallback image
Product Image

Sensore retrattile di pH/ORP 3400HTVP Rosemount™

pH/ORP Sensor features design innovations for prolonged life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, minimizing glass membrane deterioration.

Il sensore di pH/ORP 3400HTVP Rosemount ad alte prestazioni include numerose innovazioni nel design intese a prolungarne la durata in processi a caldo e difficili. Temperature elevate, sporcizia, stratificazione e contaminazione causano un rapido deterioramento della membrana di rilevamento in vetro. L’uso del sensore di pH/ORP 3400HTVP Rosemount consente di ridurre il numero di sostituzioni e il costo totale di possesso.

Caratteristiche principali

  • L’elettrolito e la giunzione del riferimento ricostruibile consentono l'utilizzo del sensore di pH/ORP in applicazioni caratterizzate da elevate temperature, sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Le versatili opzioni di montaggio sono caratterizzate da lunghezza del sensore del tubo in titanio di 21" o 36"
  • Funzione SMART per eliminare la calibrazione in campo
  • Semplicità di installazione grazie alla connessione del cavo Variopol (VP8)