Fallback image
rosemount-3410-electronics-ultrasonic-flow-meter-hero

Elettronica Rosemount™ Serie 3410 per misuratori di gas a ultrasuoni

Next-gen electronics for gas ultrasonic meters. Delivers fast, accurate flow data with advanced diagnostics and simplified installation.

L'elettronica della Rosemount Serie 3410 di nuova generazione elabora rapidamente i dati critici di portata del gas a ultrasuoni per garantire la comunicazione delle variazioni dinamiche in pochi secondi. Compatibile con tutti i misuratori di gas a ultrasuoni Rosemount Serie 3410 e con la maggior parte dei modelli precedenti, la potente piattaforma elettronica offre una precisione e una linearità di portata superiore in tutta la gamma di portate calibrate. Questa precisione e ripetibilità viene mantenuta per tutta la durata del misuratore per garantire prestazioni stabili a lungo termine. Inoltre, il design elettronico ottimizzato semplifica l'installazione e riduce i tempi e i costi di manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Produttività migliore con accesso locale rapido a 10 variabili a scorrimento su un display LED opzionale
  • Integrazione e comunicazione per tutta l’azienda con connettività Ethernet 100Base-T effettiva
  • Verifica e risoluzione delle controversie accelerate con registri di archivio giornalieri e orari estesi
  • Monitoraggio dell'analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink™ integrato
  • Riduzione del tempo e dei costi con piastre di alimentazione, sicurezza intrinseca, ingresso/uscita (I/O) e CPU sostituibili individualmente
  • Massimizzazione del tempo di attività con una protezione transitoria superiore (fulmini)
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • Riduzione significativa del tempo in precedenza necessario per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic, ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics