Fallback image
Rosemount 3414 Gas Ultrasonic Flow Meter

Misuratore di portata a ultrasuoni per gas a quattro percorsi Rosemount™ 3414

Preferito per la misura fiscale del gas, questo misuratore a 4 percorsi offre elevata precisione e diagnostica rapida con design cordale British Gas ed elettronica 3410.

Il misuratore di portata a ultrasuoni per gas a quattro percorsi Rosemount™ 3414 offre misure fiscali ad alta integrità con ±0,1% di accuratezza tarata della portata e diagnostica avanzata che rileva precocemente disturbi del flusso, liquidi e depositi. L'analisi continua della portata e la Smart Meter Verification forniscono informazioni fruibili per ridurre l'incertezza, proteggere i ricavi e garantire prestazioni affidabili e pronte per gli audit in condizioni reali.​

Caratteristiche principali

  • Rileva tempestivamente i disturbi del flusso con una visuale del profilo di flusso 3D che rivela swirl, asimmetria, flusso incrociato e turbolenza per una risoluzione più rapida dei problemi.
  • Mantieni l'accuratezza delle misure fiscali utilizzando una diagnostica continua che identifica liquidi, depositi e condizioni di flusso anomale prima che si verifichino distorsioni.
  • Aumenta la flessibilità operativa con un campo di regolazione di >100:1 per supportare un'ampia gamma di condizioni di portata con meno tratte di misura. ​
  • Automatizza la conformità con i calcoli integrati AGA 8 e AGA 10/GERG-2008 per una misura dei gas coerente e pronta per l'audit.
  • Riduci l'incertezza delle misure con avvisi predittivi che segnalano ostruzioni, contaminazione e variazioni delle condizioni del gas.
  • Riduci al minimo i tempi di fermo con trasduttori non bagnati che possono essere sostituiti sotto pressione senza utensili speciali.