Fallback image
Rosemount 3415 Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas a ultrasuoni a doppia configurazione Rosemount™ 3415 4+1

Combines a 4-path fiscal meter with a 1-path check meter for enhanced accuracy and early detection of buildup. Ideal for custody transfer.

Progettato per ridurre le incertezze delle misure fiscali, l'indicatore di flusso a ultrasuoni Rosemount 3415 4+1 unisce la potenza e le prestazioni del collaudato design Rosemount cordale a quattro percorsi British Gas (con certificazione OIML R137 1 e 2 e Accuracy Class 0,5) con un indicatore di controllo riflettente e a un percorso, in un singolo corpo. Il percorso riflettente aumenta la sensibilità nei confronti dei costosi accumuli sulle pareti delle tubazioni, consentendo agli operatori di intraprendere le azioni necessarie prima che si verifichino problemi di misurazione. L'indicatore dispone della velocissima elettronica della serie 3410, dotata di elementi di diagnostica predittiva (visualizzati attraverso il software MeterLink™) che offrono numerose informazioni sul flusso, utili per velocizzare l'individuazione dei costosi disturbi del processo.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento dell’accumulo sulle pareti della tubatura in tempo reale con il percorso riflettente singolo a 30° sensibile
  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all’unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics