Fallback image
Rosemount 3416 Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas ad ultrasuoni a doppia configurazione Rosemount™ 3416 4+2

Dual-configuration meter with 4-path fiscal and 2-path check meters. Detects trace liquids and debris to reduce LAUF gas.

Progettato per individuare rapidamente le cause delle perturbazioni del flusso di minore entità, l'indicatore di flusso a ultrasuoni Rosemount 3416 4+2 offre la potenza e le prestazioni del collaudato design Rosemount cordale a 4 percorsi British Gas (con certificazione OIML R137 1 e 2 e Accuracy Class 0,5) e un indicatore di controllo riflettente e a due percorsi, in un singolo corpo. Il percorso verticale a 90° a elevata sensibilità consente di individuare rapidamente liquidi e altri detriti nella parte inferiore dei tubi, elementi che potrebbero aumentare in modo significativo il gas disperso e non conteggiato (LAUF). La velocissima elettronica della serie 3410 offre diversi elementi di diagnostica predittiva che vengono visualizzati tramite il software MeterLink™ e consentono di rilevare in tempo reale i costosi disturbi del processo.

Caratteristiche principali

  • Rilevazione dei residui di liquido/detriti sul fondo del tubo in tempo reale con un percorso diagnostico verticale, altamente sensibile
  • Rilevamento dell’accumulo sulle pareti della tubatura in tempo reale con il percorso riflettente singolo a 30° sensibile
  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all’unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics