Fallback image
Rosemount 3417 Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas a ultrasuoni a doppia configurazione Rosemount™ 3417 4+4

Fully redundant 4+4 path meter for unmatched accuracy and uptime. Delivers two independent measurements in one meter body.

Con l'indicatore di portata a ultrasuoni completamente ridondante Rosemount 3417 4+4, che offre la potenza di due indicatori a ultrasuoni Rosemount a quattro percorsi, progettati da British Gas (certificati OIML R137 1 & 2 Classe di precisione 0,5) in un unico corpo, si ottiene il massimo della verifica e della convalida delle misure fiscali. Questo indicatore innovativo genera due misurazioni indipendenti su una corsa di un metro per un'accuratezza della misurazione, un'affidabilità e un tempo di attività superiori. L'innovativo software MeterLink™ fornisce accesso immediato a una vasta gamma di funzioni diagnostiche predittive generate dall'elettronica ultraveloce del misuratore Serie 3410 per il rilevamento in tempo reale dei disturbi di flusso, al fine di ridurre l'incertezza della misurazione e semplificare la manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Dotati di robusti trasduttori T-200 in titanio incapsulato per prestazioni ottimali in ambienti bagnati, acidi e corrosivi.
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali (per diametri del tubo fino a 42")
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Installazione semplificata con due misuratori in un solo corpo; non sono necessarie né linee aggiuntive né flange intermedie
  • Ottimizzazione della manutenzione, cicli di calibrazione più ampi e costi ridotti grazie al semplice monitoraggio delle prestazioni dell'indicatore secondo la linea di riferimento
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics