Fallback image
rosemount 3490 controller

Controllore 3493 Rosemount™ - Registrazione

Il controllore 3493 Rosemount offre una completa funzionalità di controllo per qualsiasi trasmettitore 4–20 mA o compatibile HART. Il display retroilluminato indica i valori misurati e lo stato di tutti gli ingressi e le uscite. È sviluppato con il cliente in primo piano, ed utilizza una struttura a menu facile da navigare, nonché una procedura guidata per assistenza all'avvio. Il 3493 Rosemount è un dispositivo intelligente in grado di offrire registrazioni on-board e calcoli della portata.

Caratteristiche principali

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status