Fallback image
Rosemount 3500VP & 3500 pH/ORP sensor

Sensore di pH/ORP 3500VP Rosemount™

pH/ORP Sensor features a rebuildable double junction reference cell, offering flexibility with various electrolytes.

Il sensore di pH/ORP 3500VP Rosemount include numerose innovazioni nel design intese a prolungarne la durata in processi difficili. Il sensore di pH/ORP è dotato di una cella di riferimento a doppia giunzione ricostruibile che consente un'ampia flessibilità di applicazione utilizzando diverse soluzioni elettrolitiche di riferimento. I nuovi sensori durano di più, rispondono più rapidamente e hanno meno fluttuazioni, pertanto richiedono minor manutenzione riducendo il costo totale di possesso.

Caratteristiche principali

  • Il design ricostruibile consente l'utilizzo del sensore di pH/ORP in applicazioni caratterizzate da elevate temperature, sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Misure di pH/ORP rapide, accurate e stabili
  • Il preamplificatore SMART consente il riconoscimento automatico dei sensori di pH da parte dei trasmettitori 1066, 1057, 1056 e 56 Rosemount
  • Semplicità di installazione grazie alla connessione del cavo Variopol (VP8)