Fallback image
Rosemount™ 350A High-Performance pH/ORP Sensor - Close up

Sensore di pH e ORP Rosemount™ 350A ad alte prestazioni

Il Rosemount™ 350A migliora la misurazione di pH e ORP in applicazioni su liquido difficili grazie a prestazioni affidabili, maggiore durata del sensore e diagnostica predittiva.

Il sensore di pH/ORP ad alte prestazioni Rosemount 350A misura pH e ORP in applicazioni su liquido ad alta temperatura, alta pressione e altre condizioni gravose. Utilizzato nei processi chimici, nella raffinazione, nella produzione di energia, nella lavorazione di cellulosa e carta, nei metalli e nell'estrazione mineraria e nel trattamento delle acque industriali, aiuta gli impianti a mantenere più stabili le misurazioni di pH e ORP in condizioni di processo difficili. Progettato per servizi impegnativi, aiuta a ridurre la manutenzione, prolungare la durata del sensore e supportare il controllo di processo con un riferimento a doppia giunzione ricostruibile, opzioni di elettrolita selezionabili, diagnostica predittiva, visibilità dei tempi di manutenzione e cronologia delle calibrazioni memorizzata. La diagnostica predittiva e i dati di processo e di calibrazione memorizzati aiutano i team a rilevare la deriva in anticipo, pianificare la manutenzione al momento giusto, ridurre i tempi di inattività non pianificati e mantenere un controllo di processo più stabile.

Caratteristiche principali

  • Maggiore affidabilità in condizioni di servizio difficili: misura pH e ORP in processi ad alta temperatura e alta pressione fino a 155 °C e 400 psig. 
  • Prolungare la durata del sensore: un riferimento a doppia giunzione ricostruibile e opzioni di elettrolita selezionabili aiutano a ridurre la deriva, resistere alla contaminazione e supportare intervalli di servizio più lunghi.
  • Mantenere il controllo di processo con misure stabili: offre prestazioni di pH e ORP affidabili in applicazioni soggette a fouling, rivestimenti, olio, metalli, biofilm, avvelenamento o incrostazioni.
  • Installazione e avvio semplificati: una connessione digitale M12 con comunicazione Modbus aiuta a ridurre la complessità del cablaggio e a velocizzare la configurazione.
  • Semplificare la gestione dei tempi di manutenzione: la diagnostica predittiva, la cronologia delle calibrazioni memorizzata e i dati di processo memorizzati aiutano i team a identificare prima la deriva dei sensori, a pianificare la manutenzione prima che le prestazioni diminuiscano, a ridurre i tempi di inattività non pianificati e a sostituire i sensori più rapidamente.
  • Proteggere le prestazioni negli ambienti dell'impianto: la protezione di ingresso IP67/IP68 aiuta a difendersi da acqua e polvere in condizioni difficili.