Fallback image
rosemount 356 nuclear electrical connector

Connettore nucleare 356 Rosemount™

Features a clamp-style disconnect for easy use and assembly & meets KTA 3505, IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 standards for proven reliability.

Il connettore nucleare 356 Rosemount è progettato per essere assemblato al trasmettitore di pressione nucleare 3152K Rosemount, fornendo una soluzione affidabile negli ambienti più difficili. Questo connettore elettrico del conduit è costruito con un selezionatore a morsetto per una maggiore facilità d'uso e un assemblaggio semplice. In quanto connettore consolidato nel settore, questo prodotto è qualificato secondo gli standard KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344™, IEC 61000, IEC/CISPR 16, per andare incontro alle esigenze di applicazione.

Caratteristiche principali

  • Connettore elettrico per conduit nucleare con un selezionatore a morsetto per semplificare l’installazione
  • Approvato per il montaggio sul trasmettitore di pressione nucleare 3152K Rosemount
  • Risponde agli standard KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 per applicazioni in aree difficili