Fallback image
rosemount 370xa gas chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 370XA

The Rosemount 370XA Gas Chromatograph is a compact, cost-effective solution for C6+ BTU/CV natural gas analysis.

Il gascromatografo per gas naturale 370XA Rosemount, l'analizzatore più recente nella serie XA dei gascromatografi di Emerson, è progettato per fornire semplicità di utilizzo e prestazioni di misurazione superiori per analisi C6+ BTU/CV.

Caratteristiche principali

  • Funzionalità semplificata e semplicità di utilizzo
  • LOI a colori con assistenti software incorporati per guidare l'operatore attraverso attività comuni, quali: sostituzione modulo; modifica del gas di calibrazione; tempistica auto-valvola
  • Costi di installazione ridotti
  • Alimentazione 25 VCC con un massimo di 550 Watt all'avvio e < 25 watt (condizioni di regime) di potenza nominale
  • Opzioni di montaggio su palo (standard) e a parete
  • Non richiede ripari per la maggioranza degli ambienti, custodia opzionale disponibile per ambienti estremi
  • Costi di gestione dell'impianto inferiori