Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount  372 Hydrofluoric Acid Resistant pH Sensor

Sensore di pH resistente all'acido fluoridrico (HF) Rosemount™ 372

The Rosemount 372 sensor features a glass formulation that significantly slows attack from HF, allowing cost-effective measurements in up to 1% (10,000 ppm) HF.

Il sensore di pH Rosemount 372 utilizza una formula per il vetro che rallenta l'aggressione da acido fluoridrico, rendendo le misurazioni in acido HF fino all'1% (10.000 ppm) più efficaci ed economiche. Il sensore di pH resistente all’acido fluoridrico è progettato per una durata prolungata in processi contenenti ioni fluoruro.

Caratteristiche principali

  • La speciale formulazione per il vetro resistente agli acidi e al fluoruro prolunga la durata del sensore di pH e la sua resistenza agli attacchi di processo
  • Durata prolungata del sensore grazie a una cella di riferimento a doppia giunzione per soluzioni di processo che contengono ioni che provocano avvelenamento
  • Opzioni di montaggio versatili grazie alle filettature MNPT da 3/4” rivolte in avanti e MNPT da 1” rivolte in senso opposto
  • Resistenza superiore agli agenti chimici resa possibile dal corpo Ultem®, robusto e completamente sigillato, pensato per eliminare le perdite del sensore.