Fallback image
Rosemount™ 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters

Elettronica Rosemount™ Serie 3810 per misuratori di liquidi a ultrasuoni

Powerful electronics for liquid ultrasonic meters. Enhances low-flow accuracy and reduces maintenance with streamlined design.

Compatibile con tutti i misuratori di liquidi a ultrasuoni Rosemount Serie 3810, l'elettronica Rosemount Serie 3810 di nuova generazione offre una precisione e una linearità superiori nel flusso a bassa portata in tutta la gamma di portate calibrate per prestazioni affidabili a lungo termine. Questa potente piattaforma elettronica riduce l'incertezza delle misurazioni elaborando rapidamente i dati di portata a ultrasuoni per garantire la comunicazione delle variazioni dinamiche di flusso in pochi secondi. Inoltre, il design ottimizzato dell'elettronica prevede un numero ridotto di componenti per semplificare l'installazione e ridurre i tempi e i costi complessivi di manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Mantenere funzionamento e prestazioni dei dispositivi, degli strumenti e delle apparecchiature è fondamentale per il fatturato, anche dopo anni o decenni dall'installazione. Sia che si richieda un aggiornamento delle apparecchiature o che si affrontare una scadenza rigida per revisione dei dispositivi
  • Produttività migliore con accesso locale rapido a 10 variabili a scorrimento su un display LED opzionale
  • Integrazione e comunicazione per tutta l’azienda con connettività Ethernet 100Base-T effettiva
  • Verifica e risoluzione delle controversie accelerate con registri di archivio giornalieri e orari estesi
  • Monitoraggio dell'analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink™ integrato
  • Riduzione del tempo e dei costi con piastre di alimentazione, sicurezza intrinseca, ingresso/uscita (I/O) e CPU sostituibili individualmente
  • Massimizzazione del tempo di attività con una protezione transitoria superiore (fulmini)
  • Per semplificare gli aggiornamenti, è possibile aggiungere I/O, comunicazioni seriali e oltre mentre il misuratore è in funzione