Fallback image
Rosemount 3812 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi a due percorsi Rosemount™ 3812

Cost-effective 2-path meter for check metering and allocation. Reduces uncertainty in disturbed flow profiles.

Ideale per misure di controllo e assegnazione, l'indicatore a ultrasuoni per liquidi Rosemount 3812 si compone di due percorsi di misurazione a piano parallelo e raggio intermedio che riducono al minimo l'incertezza di misura causata dal disturbo dei profili del flusso. L'indicatore è dotato della velocissima elettronica di Rosemount serie 3810, che consente di migliorare ulteriormente la stabilità e la precisione della misura riducendo al minimo la sensibilità nei confronti di cambiamenti di profilo del flusso, solidi e/o bolle d’aria. L'intuitiva interfaccia per l'operatore del software MeterLink™ consente di identificare in tempo reale i costosi disturbi del flusso e i problemi di prestazioni, in modo da migliorare le tecniche di manutenzione e misura.

Caratteristiche principali

  • Riduzione della sensibilità di variazione di gas intrappolato, solidi e/o profilo di flusso con la velocissima elettronica Rosemount Serie 3810
  • Monitoraggio dell’analisi del flusso e vista intuitiva dello stato dell'indicatore con il software MeterLink™ integrato
  • Diagnostica predittiva e informazioni sulla variabile di processo per rilevare problemi ed evitare turbamenti del processo e tempi di fermo
  • Minimizzazione dei costi e del tempo di manutenzione senza l’usura caratteristica delle parti in movimento
  • Manutenzione più semplice con trasduttori non a contatto con i liquidi, sostituibili sul campo
  • Ottimizzazione del design della struttura e dell’installazione con un’ampia gamma di flussi e capacità di portata bi-direzionali
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza