Fallback image
Rosemount 3814 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi a quattro percorsi Rosemount™ 3814

High-accuracy 4-path meter for refined products to heavy crude. Full-bore design minimizes pressure drop and maximizes reliability.

Dai prodotti raffinati, ai grezzi pesanti, l'indicatore a ultrasuoni a quattro percorsi Rosemount 3814 offre un'eccezionale gamma di applicazione e linearità per ridurre al minimo l'incertezza di misura degli idrocarburi liquidi. L'indicatore, utilizzato in tutto il mondo per misurazioni altamente accurate e ripetibili in conformità al capitolo API 5.8 e all'OIML R117, è caratterizzato da un design a passaggio pieno che elimina virtualmente le perdite di carico per migliorare l'integrità e l'affidabilità della misurazione. La potente elettronica della serie Rosemount 3810 rileva le variazioni della dinamica basata sul flusso e aiuta gli operatori a individuare i problemi, compresi i blocchi a monte dell'indicatore e i profili di flusso anomali, per ridurre al minimo l'incertezza di misura.

Caratteristiche principali

  • Minimizzazione dell’incertezza della misurazione e del tempo di fermo con una diagnostica avanzata che individua i turbamenti del processo Identificare i blocchi a monte e i profili di flusso anomali in tempo reale utilizzando l'avanzato software MeterLink
  • Estendere i cicli di calibrazione monitorando lo stato dell'indicatore per ridurre al minimo i costi operativi e di manutenzione Migliore affidabilità e verifica con registri dei dati di archivio ad alta capacità che includono temperatura e pressione Riduzione dei costi di manutenzione ed eliminazione della taratura periodica (se non richiesta a livello locale) grazie all’assenza di parti in movimento Manutenzione ancora più semplice con trasduttori non a contatto con i liquidi, sostituibili sul campo Aggiornamenti futuri semplificati con la piattaforma elettronica espandibile Rosemount serie 3810 I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza