Fallback image
Rosemount™ 3818 Eight - Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG (Obsolete)

Indicatore di portata a ultrasuoni per liquidi a otto percorsi Rosemount™ 3818 per GNL

L'indicatore di liquidi a ultrasuoni a otto percorsi 3818 Rosemount, completamente ridondante, misura il GNL in modo dinamico con maggiore precisione e stabilità rispetto ai metodi di misura statici. Il design unico dell'indicatore British Gas, multifunzione e interbloccato, garantisce una maggiore portata e praticamente nessuna perdita di carico incrementale con una linearità collaudata in fabbrica entro ±0,15% e un'incertezza del fattore dell'indicatore di ±0,027% per garantire la massima integrità di misura. L'indicatore è dotato della potente elettronica della serie 3810 di Rosemount che genera una vasta offerta di diagnostica predittiva in tempo reale per aiutare gli operatori a identificare rapidamente i turbamenti del processo e ridurre al minimo l'incertezza di misura.

Caratteristiche principali

  • La massima integrità di misurazione con linearità provata in fabbrica entro ±0,15% e incertezza del fattore dell'indicatore minore di ±0,027%
  • Grazie alla diagnostica integrata che monitora la qualità del GNL, le condizioni del processo e l’integrità del flusso è possibile evitare problemi di misurazione
  • Con un diametro superiore del tubo è possibile accelerare carico e scarico della petroliera nelle operazioni di trasferimento GNL ad alto volume
  • Tempi di manutenzione, costi e rischio di flashing del GNL ridotti al minimo con il corpo a passaggio totale senza parti in movimento
  • Riduzione dei costi di compressione e aumento delle efficienze operative eliminando praticamente del tutto il calo di pressione
  • Taratura con test dinamici completi e flusso zero statico condotti nel nostro laboratorio certificato ISO 17025
  • I/O superiori con il nuovo modulo CPU tipo 4 con un massimo di sei uscite digitali o in frequenza