Fallback image
Rosemount 3900 pH/ORP Sensor

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 3900

Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.

Il sensore di pH/ORP Rosemount 3900VP è dotato di una doppia giunzione che aumenta la resistenza del sensore in ambienti difficili, contribuendo a prolungarne la durata. La doppia giunzione protegge l'elemento di riferimento dall'avvelenamento da ioni, quali ammoniaca, cloro, cianuri e solfuri. Entrambi i sensori sono realizzati con una giunzione porosa in Teflon®. Il design robusto del sensore di ph/ORP garantisce affidabilità in una vasta gamma di soluzioni acquose in condutture, serbatoi aperti o invasi.

Caratteristiche principali

  • Ciclo di vita prolungato del sensore di pH/ORP e protezione dall'avvelenamento da ioni tramite un riferimento a doppia giunzione
  • Migliori prestazioni e maggiore durata con vetro resistente alle crepe
  • Massima resistenza agli agenti chimici fornita da un corpo resistente in polisolfuro di fenilene
  • Funziona a temperature sotto zero fino a -10 °C (14 °F)
  • Soluzione di messa a terra integrata per diagnostica avanzata
  • Il corpo del sensore di pH/ORP presenta una struttura costituita da un unico pezzo con filettatura di processo sia anteriore che posteriore
  • Connessioni al processo MNPT da ¾” e 1” per soddisfare una varietà di requisiti di installazione delle applicazioni
  • Predisposizione SMART per misurazioni del pH