Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 396 & 396VP pH Sensor

Sensore di pH a immersione/inserzione 396 Rosemount™

The Rosemount 396 pH Sensor, with integral cable, excels in harsh, dirty, and abrasive applications with many suspended solids.

Il sensore di pH 396 Rosemount con cavo integrale è ideale per la misurazione del pH in applicazioni difficili, sporche e abrasive con grandi quantità di solidi in sospensione. Un sensore e una tecnologia del riferimento robusti consentono di ottenere misurazioni del pH affidabili in un'ampia gamma di applicazioni complesse.

Caratteristiche principali

  • Funzione SMART per eliminare la calibrazione in campo
  • Minima manutenzione del sensore grazie alla robusta tecnologia del riferimento che assicura un segnale di pH stabile quando il sensore è rivestito
  • Massima durata del sensore di pH grazie al percorso elicoidale del riferimento che ne ostacola la contaminazione
  • Le collaudate formulazioni ACCUGLASS® per la misurazione del pH riducono al minimo le rotture del vetro, consentendo migliori prestazioni e una più lunga durata del sensore.
  • Diagnostica avanzata del sensore per segnali di pH e di riferimento in caso di utilizzo con i trasmettitori Rosemount
  • Specifiche di pressione massima di 150 psig (1.135 kPa [abs]) a 100 °C (212 °F)