Fallback image
Rosemount 396A Anti-Coating pH Sensor

Sensore di pH anti-stratificazione Rosemount™ 396A

Reliable, low‑maintenance pH/ORP measurement with robust anti‑coating performance and fast digital plug‑and‑play integration.

Il sensore di pH/ORP Rosemount 396A è dotato di una tecnologia di riferimento anti-stratificazione con un percorso di riferimento elicoidale progettato per essere robusto e ridurre al minimo la manutenzione del sensore, soddisfacendo una serie di stringenti requisiti applicativi. Questo sensore di pH è compatibile con il trasmettitore Rosemont 1058 ed è ideale per l'uso in applicazioni sporche, abrasive, che causano stratificazioni e altamente solide.

Caratteristiche principali

  • La connessione digitale plug-and-play consente un'installazione semplice e rapida.
  • È dotato di diagnostica avanzata, con indicatori predittivi dello stato del sensore e suggerimenti integrati per la risoluzione degli eventuali problemi.
  • Design del sensore robusto per ottimizzare la durata del sensore.
  • La tecnologia di riferimento anti-stratificazione garantisce un segnale del pH/ORP stabile anche quando il sensore è soggetto a stratificazione.
  • È dotato di filettature di processo NPT da 3/4" e 1" anteriori e posteriori ed è disponibile con una varietà di opzioni di connessione dei sensori per soddisfare esigenze di installazione diverse.