Fallback image
Rosemount 396P and 396PVP pH/ORP sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P

pH/ORP Sensor with integral cable is designed for harsh applications like lime slurry treatment and pigment/dye use.

I sensori di pH/ORP Rosemount 396P con cavo integrato sono stati appositamente progettati per una resa migliore in applicazioni difficili, abrasive e in ambienti sporchi in presenza di grandi quantità di solidi in sospensione, come il trattamento di fanghi e rifiuti, il controllo delle sospensioni nelle macchine per la produzione della carta e le applicazioni di pigmentazione o colorazione. Il sensore di pH/ORP è dotato di un'ampia giunzione di riferimento TUpH resistente alla stratificazione e una struttura robusta in polipropilene per la massima resistenza chimica.

Caratteristiche principali

  • Minima manutenzione del sensore di pH/ORP grazie alla tecnologia di riferimento TUpH che assicura un segnale di pH stabile quando il sensore è rivestito
  • Massima durata del sensore di pH/ORP grazie al filamento elicoidale che ne ostacola l'avvelenamento e al vetro resistente alle rotture
  • Predisposizione SMART per misurazioni del pH