Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 396R

pH/ORP Sensor, with integral cable, is optimized for harsh applications requiring greater insertion depths. It's designed for use with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

Il sensore di pH/ORP 396R Rosemount con cavo integrale è specificamente progettato per una migliore durata in condizioni difficili e caratterizzate da sporcizia in cui sia difficile fornire un flusso di campionamento separato e siano necessarie maggiori profondità di inserzione. Questo sensore di pH/ORP è progettato per l'uso con una valvola a sfera da 1-1/4 in. o 1-1/2 in. per il collegamento diretto.

Caratteristiche principali

  • Minima manutenzione grazie alla robusta tecnologia del riferimento che contribuisce ad assicurare un segnale stabile quando il sensore di pH/ORP è soggetto a stratificazione
  • Design retrattile per l'utilizzo con gruppi valvola a sfera
  • Le versatili opzioni di montaggio sono caratterizzate da lunghezza del sensore del tubo in titanio di 21" o 3"
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione per una lunga durata del sensore di pH/ORP
  • Migliori prestazioni e maggiore durata del sensore di pH/ORP con vetro resistente alla rottura