Fallback image
Rosemount 397 pH/ORP Sensor

Kit Quik-Loc e sensore di pH/ORP 397 Rosemount™

pH/ORP Sensor provides high-performance in solutions with suspended solids.

Il sensore di pH/ORP 397 Rosemount offre alte prestazioni nelle misurazioni di pH e ORP in soluzioni acquose con elevata presenza di solidi in sospensione. Il sensore di pH/ORP vanta una grande giunzione del riferimento in polipropilene per la massima resistenza alle stratificazioni di processo, comuni nelle applicazioni gravose e in presenza di sporco e solidi in sospensione. Inoltre, il percorso elicoidale secondario del riferimento funge da protezione aggiuntiva dalla contaminazione da ioni. Il sensore di pH/ORP 397 Rosemount è specificamente progettato per essere utilizzato con il kit Quik-Loc ed è disponibile solo senza preamplificatore integrale.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni elevate in soluzioni di processo con alto contenuto di solidi
  • Maggiore durata e manutenzione ridotta del sensore di pH/ORP grazie alla giunzione in polipropilene e al percorso elicoidale del riferimento
  • Vetro resistente alla rottura
  • Il kit Quik-Loc, costituito da un adattatore e un giunto di accoppiamento, consente al sensore di pH/ORP 397 Rosemount di essere collocato nel giunto di accoppiamento da 1 in. MNPT per lo scollegamento rapido senza torsione del cavo del sensore
  • Il sensore di pH/ORP è alloggiato in un corpo in polipropilene ad elevata resistenza chimica e completamente sigillato con etilene propilene (EP) per evitare l'intrusione del processo