Fallback image
Fallback image

Video

398 & 398VP pH/ORP Sensor

Sensore di pH/ORP 398 Rosemount™

pH/ORP Sensor features a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, ideal for harsh liquids.

Il sensore di pH/ORP 398 Rosemount con cavo integrale vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi e può essere utilizzato per misurare i livelli di pH nello stripping di acque acide, nelle torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e nei flussi di processo che prevedono l'impiego di diversi solventi organici.

Caratteristiche principali

  • Il sensore di pH/ORP ha una resistenza superiore alle sostanze chimiche e alle applicazioni contenenti biossido di cloro e un'ampia gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • Minima manutenzione grazie alla tecnologia della giunzione del riferimento che garantisce una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Massima durata del sensore di pH/ORP grazie al percorso elicoidale del riferimento che ne ostacola la contaminazione