Fallback image
Fallback image

Video

Product Image

Sensore di pH/ORP retrattile Rosemount™ 398R

pH/ORP Sensor features a chemical-resistant design with Tefzel, titanium, and a robust reference junction.

Il sensore di pH/ORP Rosemount 398RVP vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio e una robusta giunzione del riferimento. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi in applicazioni quali stripping di acque acide, torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e flussi di processo contenenti diversi solventi organici

Caratteristiche principali

  • La resistenza eccezionale alle sostanze chimiche consente di utilizzare il sensore di pH e il sensore di ORP in applicazioni con presenza di biossido di cloro e di una vasta gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • La minima manutenzione, grazie alla tecnologia del riferimento robusto, contribuisce a garantire misurazioni accurate di pH/ORP anche in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione e insieme al vetro resistente alla rottura contribuisce alla lunga durata del sensore di pH/ORP