Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 398R & 398RVP pH/ORP Sensor

Sensore di pH/ORP retrattile Rosemount™ 398RVP

pH/ORP Sensor with integral cable features Tefzel, titanium, and a robust reference junction for chemical resistance.

Il sensore di pH/ORP Rosemount 398R con cavo integrale vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio e una robusta giunzione del riferimento. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi in applicazioni quali stripping di acque acide, torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e flussi di processo contenenti diversi solventi organici.

Caratteristiche principali

  • La resistenza eccezionale alle sostanze chimiche consente di utilizzare il sensore di pH/ORP in applicazioni con presenza di biossido di cloro e di una vasta gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • La minima manutenzione, grazie alla robusta tecnologia del riferimento, contribuisce a garantire una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Il percorso elicoidale del riferimento ne impedisce la contaminazione per una lunga durata del sensore di pH/ORP
  • Opzione di connessione cavo Variopol (VP8), per un rapido rilascio dal cavo al sensore senza torsione del cavo.