Sensore di pH/ORP 398VP Rosemount™
pH/ORP Sensor has a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, perfect for harsh process liquids.
Caratteristiche principali
- Il sensore di pH/ORP ha una resistenza superiore alle sostanze chimiche e alle applicazioni contenenti biossido di cloro e un'ampia gamma di solventi organici e agenti ossidanti
- Minima manutenzione grazie alla tecnologia della giunzione del riferimento che garantisce una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
- Massima durata del sensore di pH/ORP grazie al percorso elicoidale del riferimento che ne ostacola la contaminazione
- Opzione di connessione cavo Variopol (VP8), per un rapido rilascio dal cavo al sensore senza torsione del cavo