Fallback image
Rosemount™ 400 Contacting Conductivity Sensor

Sensori di conduttività contattivi Rosemount™ 400

The Rosemount 400 Contacting Conductivity Sensor, with integral cable, measures electrolytic conductivity in applications from high purity water to clean cooling water.

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 400 con cavo integrato consente di misurare con precisione la conduttività elettrolitica in una vasta gamma di applicazioni, dall'acqua a purezza elevata all'acqua di raffreddamento pulita. Il sensore di conduttività Rosemount 400 è ideale per l'utilizzo in liquidi puliti, non corrosivi, con una conduttività inferiore a 20.000 µS/cm.

Caratteristiche principali

  • La costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione fin dal primo momento senza alcun requisito di calibrazione iniziale
  • Disponibile in costanti di cella di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Il sensore di conduttività è progettato per l'inserimento diretto a vite nelle tubazioni di processo utilizzando un raccordo MNPT da 3/4 di pollice nella parte anteriore
  • In alternativa può essere utilizzato con un raccordo a T o un portacella per un'installazione a deflusso
  • La guarnizione O-ring in EPDM sigilla le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo
  • La guarnizione O-ring in EPDM sigilla le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo