Fallback image
Rosemount 400VP Conductivity Sensor

Sensore di conduttività a contatto Rosemount™ 400VP

The Rosemount 400VP Contacting Conductivity Sensor accurately measures electrolytic conductivity in applications from high purity to clean cooling water.

Con il sensore di conduttività a contatto Rosemount 400VP è possibile misurare con precisione la conduttività elettrolitica in una vasta gamma di applicazioni, dall'acqua a purezza elevata all'acqua di raffreddamento pulita. Il sensore di conduttività Rosemount 400VP è ideale per l'utilizzo in liquidi puliti, non corrosivi, con una conduttività inferiore a 20.000 µS/cm.

Caratteristiche principali

  • La costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione fin dal primo momento senza alcun requisito di calibrazione iniziale
  • Disponibile in costanti di cella di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Il sensore di conduttività è progettato per l'inserimento diretto a vite nelle tubazioni di processo utilizzando un raccordo MNPT da 3/4 di pollice nella parte anteriore
  • In alternativa può essere utilizzato con un raccordo a T o un portacella per un'installazione a deflusso
  • Offerto con il raccordo a scollegamento rapido Variopol (VP6)
  • Il sensore di conduttività è dotato di elettrodi in titanio concentrici separati da un isolamento in PEEK
  • La guarnizione O-ring in EPDM sigilla le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo
  • Disponibile con opzione per temperature elevate fino a 200 °C (392 °F) con scatola di giunzione integrale