Fallback image
Rosemount 403 Conductivity Sensor

Sensore di conduttività Rosemount™ 403 PUR-Sense™

The Rosemount 403 Conductivity Sensor with integral cable is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry, ideal for measuring electrolytic

Il sensore di conduttività Rosemount 403 con cavo integrale è un sensore con flangia per uso sanitario comunemente utilizzato nei sistemi di purificazione dell'acqua nel settore alimentare e delle bevande. Questo sensore di conduttività è ideale per misurare la conduttività elettrolitica in acqua per iniezione (WFI).

Caratteristiche principali

  • Design sanitario conforme ai requisiti della classe VI di USP
  • Costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Disponibile con connessioni di processo con flangia per uso sanitario da 1-1/2 in. e 2 in.