Fallback image
Rosemount 403VP Conductivity Sensor

Sensore di conduttività Rosemount™ 403VP PUR-Sense™

The Rosemount 403VP Conductivity Sensor is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry.

Il sensore di conduttività Rosemount 403VP è un sensore con flangia per uso sanitario comunemente utilizzato nei sistemi di purificazione dell'acqua nel settore alimentare e delle bevande. Questo sensore di conduttività è ideale per misurare la conduttività elettrolitica in acqua per iniezione (WFI).

Caratteristiche principali

  • Design sanitario conforme ai requisiti della classe VI di USP
  • Costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Disponibile con connessioni di processo con flangia per uso sanitario da 1½ in. e 2-in .
  • Opzione di connessione cavo Variopol (VP6), per un rapido rilascio del cavo al sensore, che elimina l'attorcigliamento dei fili