Fallback image
rosemount 404 conductivity sensor

Sensori di conduttività per bassa portata 404 Rosemount™

The Rosemount 404 Low Flow Conductivity Sensor measures conductivity in clean water, combining the sensor and flow cell in one package.

Il sensore di conduttività per bassa portata 404 Rosemount è progettato per la misurazione della conduttività in acque pulite. Il sensore di conduttività e la cella di flusso sono riuniti in un unico blocco. Un piccolo volume di holdup della cella di flusso consente risposte rapide alle variazioni improvvise di conduttività e temperatura.

Caratteristiche principali

  • Sensore di conduttività e cella di flusso combinati in un unico blocco
  • Risposta rapida alle variazioni di conduttività e temperatura
  • Nessun requisito di calibrazione iniziale: la costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione sin dal primo momento
  • Costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,10/cm
  • L’o-ring in EPDM isola le parti interne del sensore di conduttività dal liquido di processo