Fallback image
rosemount 405 conditioning orifice plate primary element

Elemento primario a orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount™ 405C

The Rosemount 405C Compact Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for accurate flow in disturbed conditions.

L'elemento primario con orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount 405C è dotato di un design a 4 fori brevettato che consente misure precise in condizioni di flusso disturbate. A differenza degli orifizi tradizionali, questo orifizio calibrato conditioning riduce il tratto di tubazione rettilineo, richiedendo appena due diametri del tubo (2D) a monte ed a valle dell'orifizio, offrendo una soluzione di misura flessibile ed affidabile. Questo orifizio calibrato è compatto, di facile installazione e dotato di meccanismo autocentrante per una precisione ottimale

Caratteristiche principali

  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate in profili di flusso disturbati
  • Un innovativo disco dell'orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d'impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni per una migliore convenienza
  • Offre possibilità di montaggio diretto un’installazione semplice
  • Il meccanismo di autocentraggio semplifica l'installazione e garantisce l'ottimale accuratezza della misura della portata